Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9PX2000RT

Eaton 9PX USV, 2U, 2.000 VA, 1.800 W, 5-20P Eingang, Ausgänge: (6) 5-20R, (1) L5-20R, 120 V

Allgemeine Spezifikation

Produktname
USV Eaton 9PX
Katalognummer
9PX2000RT
Produkt Länge/Tiefe
23.8 in
Produkthöhe
3.4 in
Produktbreite
17.3 in
Produktgewicht
61.5 lb
Einhaltung(en)
IEC 62040-2 Kategorie C1
CISPR22 Klasse B
FCC Teil 15 Klasse B
VCCI Klasse B
Zertifikat(e)
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR-zertifiziert
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified
UPC
743172081278

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.