Eaton 9PX Marine USV, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Rack/Tower, 3 HE
| Produktname |
Eaton 9PX Marine USV
|
| Katalognummer |
9PX3000IRTM
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48.5 cm
|
| Produkthöhe |
13 cm
|
| Produktbreite |
44 cm
|
| Produktgewicht |
27.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
FCC Teil 15 Klasse B TUV CISPR22 Klasse B CSA 22.2 cULus Listed |
| Zertifikat(e) |
ENERGY STAR-zertifiziert
DNV GL Certified EAC IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE |
| UPC |
743172081667
|
| Modellcode |
Eaton 9PX 3000i RT3U Marine
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz/Silber
|
| Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
94
|
| Hot-Swap Strom |
Nein
|
| Interne Überbrückung |
Ja
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
| Batteriewechsel |
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
|
| Batterietyp |
verschlossen, Bleisäurebatterie
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
| Laufzeitgrafik |
| Kommunikation |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
| Eingangsanschluss |
C20
|
| Eingangskabellänge |
1,8 m
|
| Eingangsfrequenzbereich |
40 bis 70 Hz
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
| Eingangsspannungsbereich |
176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
| Ausgangsspannungsbereich |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Steckdosen |
(8) C13, (2) C19
|
| Topologie |
Online/Doppelwandler
|
| VA Wert |
3000 VA
|
| Spannung |
230 V
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
3
|
| Leistung |
3000 W
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 40 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 96% nicht kondensierend
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|