Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9PX3000RT

Eaton 9PX USV, 2 HE, 3000 VA, 2700 W, L5‑30P‑Eingang, Ausgänge: (6) 5‑20R, (1) L5‑30R, 120 V

Allgemeine Spezifikation

Produktname
USV Eaton 9PX
Katalognummer
9PX3000RT
Produkt Länge/Tiefe
23.8 in
Produkthöhe
3.4 in
Produktbreite
17.3 in
Produktgewicht
63.1 lb
Einhaltung(en)
IEC 62040-2 Kategorie C1
CISPR22 Klasse B
FCC Teil 15 Klasse B
VCCI Klasse B
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR-zertifiziert
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified
UPC
743172081285

Produktspezifikation exportieren