Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9PXPPDM2G2

Eaton 9PX Gen 2 PowerPass distribution module, Input: Hardwired, Output: Hardwired, 3U Rack/tower, maintenance bypass function

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton 9PX PowerPass distribution module
Catalog Number
9PXPPDM2G2
Product Length/Depth
26.93 in
Product Height
5.12 in
Product Width
17.32 in
Product Weight
101.41 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR certified
UPC
786689876043

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.