Eaton 93PM USV, 40 kW (50 kW Frame), beinhaltet Gleichrichetereingangsschalter, Batterieschalter inbegriffen, 4 Stränge mit 9 Ah Longlife-Batterien, Interner Wartungsbypass, beinhaltet Netzwerkkarte
| Produktname |
Eaton 93PM UPS
|
| Katalognummer |
AA04AF306A03000000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
91.4 cm
|
| Produkthöhe |
187.6 cm
|
| Produktbreite |
56 cm
|
| Produktgewicht |
705 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform CB |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001 |
| EAN |
6430070720531
|
| Modellcode |
93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-MBS-6
|
| Anwendung |
Rechenzentrum/Anlage/IT
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einspeisungstyp |
AC
|
| Formfaktor |
Modular
|
| Integrierte Funktionalität |
Netzwerkmanagement
Modular |
| Montagemethode |
Tower
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Laufzeit bei Volllast |
7 min
|
| Laufzeit auf Halblast |
20 min
|
| Effizienz (Eco-Modus) |
99 %
|
| Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus) |
99 %
|
| Verbesserter Effizienzmodus |
ESS mit VMMS
|
| Gesamteffizienz |
97 %
|
| Übergangszeit für Volllast |
0 s
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
1.5 %
|
| Eingangsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Eingangsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Eingangsnennspannung |
400V default (380/400/415V)
|
| Eingangsspannung - max. |
415 V
|
| Eingangsspannung - min. |
380 V
|
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss |
1
|
| Ausgangsspannung - max. |
415 V
|
| Ausgangsspannung - min. |
380 V
|
| Phase (Eingang) |
3
|
| Phase (Ausgang) |
3
|
| Primäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
| Primäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
| Sekundäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
| Sekundäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
| Akustische Warnsignale |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Hot-Swap-fähige Batteriemodule |
Nein
|
| Interner Wartungsbypass |
Ja
|
| Anpassbar |
Parallel für Kapazität und Redundanz
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Snmp |
Ja
|
| Batterieladegerättyp |
ABM-Technologie
|
| Externer Batterieanschluss |
Festverdrahtet
|
| Eingangsanschluss |
Feste Verbindung
|
| kVA-Wert |
40 kVA
|
| Ausgangsscheinleistung |
40000 VA
|
| Ausgangswirkleistung |
40 kW
|
| Ausgangsfrequenz |
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
| Topologie |
Online
|
| Leistung |
40000 W
|