Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ACE10 10

Eaton Crouse-Hinds series ACE10 variable frequency drive, J disconnect fuse type, ABB ACS880-M04 Series drive, Size 2 enclosure, 16A input, 10 HP, Copper-free aluminum, 30A max. disconnect rating, 18A max. output, T4A, 7.5 kW

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACE10 variable frequency drive
Catalog Number
ACE10 10
Product Length/Depth
46.31 in
Product Height
15.74 in
Product Width
25.15 in
Product Weight
688 lb
UPC
662276247093

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Disconnect fuse type
J
Drive type
ABB ACS880-M04 Series
Horsepower
10 hp
Material
Copper-free aluminum
Disconnect rating - max
30A
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
Enclosure size
Size 2
Temperature rating
T4A
Wattage
7.5 kW
Input current
16 A
Output current - max
18 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.