Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AJ47

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ47
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
4.4 lb
UPC
782274028101

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.