Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AJ66

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ66
Product Length/Depth
8 in
Product Height
10.75 in
Product Width
9.88 in
Product Weight
3.29 lb
UPC
782274028880

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Trade size
2"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.