Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AJX99

Eaton Crouse-Hinds series AJX back box, 400A, Cast aluminum, 3 blank plates and 1 hub plate

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJX back box
Catalog Number
AJX99
Product Length/Depth
13 in
Product Height
13 in
Product Width
8.25 in
Product Weight
13.1 lb
UPC
782274031408

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
3 blank plates and 1 hub plate
Amperage Rating
400A
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.