Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AP204611

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AP plug, 200A, 1.375-1.875", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, Crimp/solder, 600 Vac/250 Vdc, 0.75" max

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AP plug
Catalog Number
AP204611
Product Length/Depth
14.75 in
Product Height
6.75 in
Product Width
6.75 in
Product Weight
12.25 lb
UPC
782274190976

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
3R
Amperage Rating
200A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
1.375-1.875"
Termination style
Crimp/solder
Wire well size
0.75" max
Material
Copper-free aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.