Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

APR404212

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector, 400A, 3.0-3.8", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc, 1.25"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector
Catalog Number
APR404212
Product Length/Depth
20.25 in
Product Height
7.75 in
Product Width
7.75 in
Product Weight
36.53 lb
UPC
782274250076

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
Amperage Rating
400A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
3.0-3.8"
Wire well size
1.25"
Material
Copper-free aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.