Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

APS22170

Eaton’s Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro APS linear fluorescent light fixture,3/4" entry ,50/60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Flat,Polycarbonate lens,T8 bi-pin,304 stainless steel,2-lamp,Standard wall/ceiling,120-277 Vac,17W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro APS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
APS22170
Product Length/Depth
31.5 in
Product Height
6 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
21 lb
UPC
662276388796

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Mounting
Standard wall/ceiling
Wattage
17W
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Lamp length
2 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Polycarbonate
Lens type
Flat
Light type
T8 bi-pin
Material
304 stainless steel
Number of lamps
2-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.