Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AR610

Eaton Crouse-Hinds series AR angle adapter, 60A/100A/150A, ARRH and ARRC back boxes, 15°

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AR angle adapter
Catalog Number
AR610
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
3.56 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.25 lb
UPC
782274061306

Produktspezifikationen

Used with
ARRH and ARRC back boxes
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
15°
Amperage Rating
60A/100A/150A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.