Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ARE3513

Eaton Crouse-Hinds series Arktite ARE receptacle assembly, 30A, Five-wire, five-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Spring door, 1", 600 Vac/250 Vdc

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite ARE receptacle assembly
Catalog Number
ARE3513
Product Length/Depth
4.875 in
Product Height
6.875 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.95 lb
UPC
782274040615

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 1
Configuration
Five-wire, five-pole
Receptacle style
Spring door
Trade size
1"
Material
Copper-free aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.