Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ARJG33

Eaton Crouse-Hinds series ARJG back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARJG back box
Catalog Number
ARJG33
Product Length/Depth
4.47 in
Product Height
2.75 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.05 lb
UPC
782274089201

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Trade size
1"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.