Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ASB 8

Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing, AC/MC and FMC, 90°C temperature rating, 2"-2-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing
Catalog Number
ASB 8
Product Length/Depth
4.23 in
Product Height
1.21 in
Product Width
2.39 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed
UPC
784564002600

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
90°C temperature rating
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
2 in-2-1/2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.