Eaton BECODISC BC Aktivkohle-Tiefenfiltermodule, B02C, 16, 13Z, 3,0 m², Silikon, Flachadapter, BECO CARBON ACF 02 Tiefenfilterschicht
| Produktname |
Eaton BECODISC BC Tiefenfiltermodul
|
| Katalognummer |
B02C134SF01
|
| Produkt Länge/Tiefe |
276 mm
|
| Produktgewicht |
7.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
FDA 21CFR
EU 10/2011 EC 1935/2004 |
| Zertifikat(e) |
GMO
ISO 9001 Kosher |
| Adaptercode |
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
|
| Berstfestigkeit nass |
> 80 kPa
|
| Material Randumspritzung |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Glührückstand |
4
|
| Endotoxingehalt bei 50 Liter pro Quadratmeter WFI |
kleiner 0.125
|
| Filterfläche |
3 m²
|
| Anzahl Zellen |
13
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
275 m²
|
| Größe |
16
|
| Gesamthöhe mit Flachadapter |
276 mm
|
| Adapter |
Flachadap.,
|