Eaton BECODISC BS-Tiefenfiltermodule, B08S, 12, 16Z, 1,9 m², Silikon, Flachadapter, BECO KDS 12-Tiefenfilterschicht, 0,8 µm
| Produktname |
Eaton BECODISC BS Tiefenfiltermodule
|
| Katalognummer |
B08S62SF
|
| Produkt Länge/Tiefe |
276 mm
|
| Produktgewicht |
5.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
EU 10/2011 FDA 21CFR |
| Zertifikat(e) |
Kosher
GMO ISO 9001 |
| Adaptercode |
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
|
| Abscheiderate |
0,8 µm
|
| Berstfestigkeit nass |
Über 50 kPa
|
| Tiefenfilterschichttyp |
BECO KDS 12
|
| Mat. Randumspritzung |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring Material |
Silikon
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührü.stn |
50 %
|
| Filteroberfläche |
1.9 m²
|
| Anzahl Zellen |
16
|
| Stärke |
3.8 mm
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
155 m²
|
| Größe |
12
|
| Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter |
329 mm
|
| Gesamthöhe mit Flachadapter |
276 mm
|
| Adapter |
Flachadap.,
|