Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

B10S62SF

Eaton BECODISC BS Tiefenfiltermodule, B10S, 12, 16Z, 1,9 m², Silikon, Flachadapter, BECO KD 10 Tiefenfilterschicht, 1,0 µm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BECODISC BS Tiefenfiltermodule
Katalognummer
B10S62SF
Produkt Länge/Tiefe
276 mm
Produktgewicht
5.5 kg
Einhaltung(en)
EU 10/2011
EC 1935/2004
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
GMO
Kosher
ISO 9001

Produktspezifikationen

Adaptercode
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Rückhalterate
1.0 µm
Berstfestigkeit nass
> 50 kPa
Tiefenfilterschichttyp
BECO KD 10
Material Randumspritzung
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
Silikon
Abscheidetyp
Nominal
Glührückstand
50 %
Filterfläche
1.9 m²
Anzahl Zellen
16
Stärke
3.8 mm
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
185 m²
Größe
12
Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter
329 mm
Gesamthöhe mit Flachadapter
276 mm
Adapter
Flachadap.,

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.