Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

B35362SF

Eaton BECODISC-Tiefenfiltermodule, B353, 12", 16Z, 1,9 m², Silikon, Flachadapter, BECOPAD 350-Tiefenfilterschicht, 0,7–1,0 µm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BECODISC-Tiefenfiltermodule
Katalognummer
B35362SF
Produkt Länge/Tiefe
276 mm
Produktgewicht
4.04 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EU 10/2011
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
GMO
ISO 9001
Kosher

Produktspezifikationen

Adaptercode
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Rückhalterate
0,7 - 1,0 µm
Berstfestigkeit nass
> 150 kPa
Tiefenfilterschichttyp
BECOPAD 350
Material Randumspritzung
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
Silikon
Abscheidetyp
Nominal
Glührückstand
< 1 %
Filterfläche
1.9 m²
Anzahl Zellen
16
Stärke
3.9 mm
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
160 m²
Größe
12
Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter
329 mm
Gesamthöhe mit Flachadapter
276 mm
Adapter
Flachadap.,

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.