Eaton BECODISC-Tiefenfiltermodule, B553, 12, 16Z, 1,9 m², Silikon, Flachadapter, BECOPAD 550-Tiefenfilterschicht, 2,0 - 3,0 µm
| Produktname |
Eaton BECODISC-Tiefenfiltermodule
|
| Katalognummer |
B55362SF
|
| Produkt Länge/Tiefe |
276 mm
|
| Produktgewicht |
4.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
EU 10/2011
EC 1935/2004 FDA 21CFR |
| Zertifikat(e) |
Kosher
ISO 9001 GMO |
| Adaptercode |
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
|
| Rückhalterate |
2,0 – 3,0 µm
|
| Berstfestigkeit nass |
Über 150 kPa
|
| Tiefenfilterschichttyp |
BECOPAD 550
|
| Material Randumspritzung |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührückstand |
Kleiner als 1 %
|
| Filterfläche |
1.9 m²
|
| Anzahl Zellen |
16
|
| Dicke |
3.9 mm
|
| Wasserdurchfluss bei Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
570 m²
|
| Größe |
12
|
| Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter |
329 mm
|
| Gesamthöhe mit Flachadapter |
276 mm
|
| Adapter |
Flachadap.,
|