Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

B55364SF

Eaton BECODISC-Tiefenfiltermodule, B553, 16", 16Z, 3,7 m², Silikon, Flachadapter, BECOPAD 550-Tiefenfilterschicht, 2,0–3,0 µm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BECODISC-Tiefenfiltermodule
Katalognummer
B55364SF
Produkt Länge/Tiefe
276 mm
Produktgewicht
8.02 kg
Einhaltung(en)
EU 10/2011
EC 1935/2004
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
ISO 9001
GMO
Kosher

Produktspezifikationen

Adaptercode
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Rückhalterate
2,0 – 3,0 µm
Berstfestigkeit nass
> 150 kPa
Tiefenfilterschichttyp
BECOPAD 550
Material Randumspritzung
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
Silikon
Abscheidetyp
Nominal
Glührückstand
< 1 %
Filterfläche
3.7 m²
Anzahl Zellen
16
Stärke
3.9 mm
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
570 m²
Größe
16
Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter
329 mm
Gesamthöhe mit Flachadapter
276 mm
Adapter
Flachadap.,

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.