Eaton 93PS USV, 10 kVA, 10 kW skalierbar auf 20 kW, 1 x 20 kW Leistungsmodul, 1 Strang mit 9 Ah Longlife-Batterien, interner Wartungsbypass, Netzwerkkarte inbegriffen
| Produktname |
Eaton 91PS und 93PS USV
|
| Katalognummer |
BA01A5306A01000000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33.5 cm
|
| Produkthöhe |
130 cm
|
| Produktbreite |
75 cm
|
| Produktgewicht |
190 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform CB |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001 |
| EAN |
6430028228300
|
| Modellcode |
93PS-10(20)-20-1x9Ah-LL-MBS-6
|
| Akustische Warnsignale |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Interne Batterie inbegriffen |
Ja
|
| Batterieladegerättyp |
ABM-Technologie
|
| Externer Batterieanschluss |
Festverdrahtet
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Effizienz (Eco-Modus) |
99 %
|
| Verbesserter Effizienzmodus |
ESS mit VMMS
|
| Einspeisungstyp |
AC
|
| Formfaktor |
Tower
|
| Hot-Swap-fähige Batteriemodule |
Nein.
|
| Eingangsanschluss |
Feste Verbindung
|
| Eingangsnennspannung |
400V default (380/400/415V)
|
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss |
1
|
| Ausgangsfrequenz |
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
| Gesamteffizienz |
96 %
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Anpassbar |
Parallel für Kapazität und Redundanz
|
| Phase (Eingang) |
3
|
| Phase (Ausgang) |
3
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Snmp |
Ja
|
| Topologie |
Online
|
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| Interner Wartungsbypass |
Ja
|
| kVA-Wert |
10 kVA
|
| Leistung |
10 kW
|
| Anwendung |
Rechenzentrum/Anlage/IT
|
| Ausgangswirkleistung |
10000 W
|
| Übergangszeit für Volllast |
0 s
|
| Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus) |
99 %
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
1.5 %
|
| Integrierte Funktionalität |
Netzwerkmanagement
Modular |
| Eingangsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Eingangsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Eingangsspannung - min. |
380 V
|
| Eingangsspannung - max. |
415 V
|
| Ausgangsspannung - min. |
380 V
|
| Ausgangsspannung - max. |
415 V
|
| Sekundäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
| Sekundäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
| Ausgangsscheinleistung |
10000 VA
|
| Primäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
| Primäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
| Laufzeit auf Halblast |
20 min
|
| Laufzeit bei Volllast |
8 min
|
| Montagemethode |
Tower
|