Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BBA1817Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton BB reducer, End 1: M75 Metric, End 2: M63 Metric, Male, Female, Non-insulated, Brass, Unplated

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton BB reducer
Catalog Number
BBA1817Y
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
92.376 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.937 kg
EAN
5056039040024

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Class I, Zone 1
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Standard
Material
Brass
End 1 Size
M75
End 1 Type
Metric
End 2 Size
M63
End 2 Type
Metric
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Non-insulated
Plating
Unplated
Shape
Standard

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.