Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BC01AC306A01000000
93PS-10(40)-20-3x9Ah-MBS-6

Eaton 93PS USV, 10 kVA, 10 kW skalierbar bis 40 kW, 1 x 20 kW Leistungsmodul, 3 Stränge mit 9 Ah Batterien, eingebauter Wartungsbypass, Netzwerkkarte enthalten

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 91PS und 93PS USV
Katalognummer
BC01AC306A01000000
Produkt Länge/Tiefe
48 cm
Produkthöhe
175 cm
Produktbreite
75 cm
Produktgewicht
426 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
EAN
6430028225989
Modellcode
93PS-10(40)-20-3x9Ah-MBS-6

Produktspezifikationen

Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Interne Batterie inbegriffen
Ja
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Effizienz (Eco-Modus)
99 %
Verbesserter Effizienzmodus
ESS mit VMMS
Einspeisungstyp
AC
Formfaktor
Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Eingangsanschluss
Festanschluss
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Gesamteffizienz
96 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Snmp
Ja
Topologie
Online
Schnittstellentyp
Sonstiges
Interner Wartungsbypass
Ja
kVA-Wert
10 kVA
Leistung
10 kW
Anwendung
Rechenzentrum / Gebäude / IT
Ausgangswirkleistung
10000 W
Übergangszeit für Volllast
0 s
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
99 %
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1.5 %
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Modular
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsspannung - min.
380 V
Eingangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
380 V
Ausgangsspannung - max.
415 V
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Ausgangsscheinleistung
10000 VA
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Laufzeit auf Halblast
82 min
Laufzeit bei Volllast
35 min
Montagemethode
Tower

Produktspezifikation exportieren