Eaton 93PS USV, 8 kVA, 8 kW skalierbar bis 40 kW, 1 x 20 kW Leistungsmodul, 3 Stränge mit 9 Ah Batterien, eingebauter Wartungsbypass, Netzwerkkarte enthalten
| Produktname |
Eaton 91PS und 93PS USV
|
| Katalognummer |
BC80AC306A01000000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48 cm
|
| Produkthöhe |
175 cm
|
| Produktbreite |
75 cm
|
| Produktgewicht |
426 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform CB |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001 |
| EAN |
6430028225880
|
| Modellcode |
93PS-8(40)-20-3x9Ah-MBS-6
|
| Akustische Warnsignale |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Interne Batterie inbegriffen |
Ja
|
| Batterieladegerättyp |
ABM-Technologie
|
| Externer Batterieanschluss |
Festverdrahtet
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Effizienz (Eco-Modus) |
99 %
|
| Verbesserter Effizienzmodus |
ESS mit VMMS
|
| Einspeisungstyp |
AC
|
| Formfaktor |
Tower
|
| Hot-Swap-fähige Batteriemodule |
Nein
|
| Eingangsanschluss |
Festanschluss
|
| Eingangsnennspannung |
400V default (380/400/415V)
|
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss |
1
|
| Ausgangsfrequenz |
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
| Gesamteffizienz |
96 %
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Anpassbar |
Parallel für Kapazität und Redundanz
|
| Phase (Eingang) |
3
|
| Phase (Ausgang) |
3
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Snmp |
Ja
|
| Topologie |
Online
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Interner Wartungsbypass |
Ja
|
| kVA-Wert |
8 kVA
|
| Leistung |
8 kW
|
| Anwendung |
Rechenzentrum / Gebäude / IT
|
| Ausgangswirkleistung |
8000 W
|
| Übergangszeit für Volllast |
0 s
|
| Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus) |
99 %
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
1.5 %
|
| Integrierte Funktionalität |
Netzwerkmanagement
Modular |
| Eingangsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Eingangsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Eingangsspannung - min. |
380 V
|
| Eingangsspannung - max. |
415 V
|
| Ausgangsspannung - min. |
380 V
|
| Ausgangsspannung - max. |
415 V
|
| Sekundäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
| Sekundäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
| Ausgangsscheinleistung |
8000 VA
|
| Primäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
| Primäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
| Laufzeit auf Halblast |
105 min
|
| Laufzeit bei Volllast |
44 min
|
| Montagemethode |
Tower
|