Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BL2MC-A3CGL

Eaton BeamLite II self-contained monitored CGL+, 3h emergency duration with eFocus (narrow and wide illumination, programmed by user), 200 lumens, IP65 degree of protection, class II insulation.

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton BeamLite II SC Emergency Luminaire
Catalog Number
BL2MC-A3CGL
Product Length/Depth
417 mm
Product Height
106 mm
Product Width
178 mm
Product Weight
1.7 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE marking
EAN
5205050909982

Spezifikationen für Notleuchten

Apparent Power At Mains Operation
2.3 VA
Autonomy
3 hours
Circuit
Other
Color housing
White
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70-79
Color temperature - max
7040 °C
Color temperature - min
6020 °C
Conductor cross section
1.5
Connection type
Plug-in connection
Constant light output (CLO)
No
Effective power at mains operation
1.6 W
Energy efficiency class
A
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Exchangeable control gear
No
Function
Escape route lighting
Impact strength
IK07
Labelling type
Other
Lamp holder
None
Lamp power
4 W
Lamp type
LED not exchangeable
Light distributor
Refractor lens
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Max. system power
1.6 W
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Mounting Method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Nominal operation time - max
3 hour
Nominal operation time - min
3 hour
Nominal voltage AC - max
240 V
Nominal voltage AC - min
220 V
Number of lighting heads
2
Number Of Poles (Numeric)
3
Pictogram included
No
Power factor
0.7
Power supply system
Peripheral (individual battery)
RAL-Number (Similar) Housing
9003
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated life time L80/B10 at 25 °C
70000 hour
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
200 lm
Reserve-polarity protected
True
Suitable for continuous circuit
No
Suitable for number of lamps
2
Suitable for standby switching
No
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC
Wiring system
Standby switching
With light source
Yes
With remote control
No
With remote switch connection
Yes

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.