Dokument herunterladen () von 20

BT2SC-D1CGL

Eaton BeamTech, kleine Stromversorgung mit 2 autarken, überwachten CGL+ Lichtköpfen, 1 Stunde Notlichtdauer mit eFocus (enge und breite Ausleuchtung, vom Benutzer programmiert), 500 Lumen, Schutzart IP65, Isolationsklasse II.

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BeamTech SC Zubehör - Ballschutzkorb
Katalognummer
BT2SC-D1CGL
Produkt Länge/Tiefe
466 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
1.36 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5205050909937

Produktspezifikationen

Batteriespannung
4.8 V
Anzahl der Akkuzellen
4
Akkuqualität
NiCd
Glühdrahtprüfung
850 °C
Schutzklasse
II
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Eignung für Außenbereich
True
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP65
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
4 W
Anzeigetyp
Nicht zutreffend
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentral versorgtes System)
Stromversorgungssystem
Periphere Einheit (Einzelbatterie)
Stromkreis
Sonstiges
Spannungsart
AC
Scheinleistung bei Netzbetrieb
2.3 VA
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
1.6 W
Leistungsfaktor
0.7
Verkabelungssystem
Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalterverbindung
False
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
1.5
Anschlussart
Steckverbindung
Nennstrom der LED bei konstantem Strom
240 mA
Max. Systemstrom
1.6 W
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C
70000 hour
Vorschaltgerätetyp
Nicht erforderlich
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Nennbetriebsdauer - min.
1 hour
Nennbetriebsdauer - max.
1 hour
Autonomie
1 Stunde
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
Montagemethode
Wandaufbau/Deckenaufbau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Etikettentyp
Sonstiges
Piktogramm enthalten
False
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
500 lm
Farbtemperatur - max.
7040 °C
Farbtemperatur - min.
6020 °C
Lichtverteiler
Refraktorlinse
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege
Lichtfarbe
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Anzahl der Lichtköpfe
2
Geeignet für viele Lampen
2
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
2,5 mm²
Prüfsystem
CGLine+
Mit Fernbedienung
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.