Dokument herunterladen () von 20

BT2SL-D3CGL

Eaton BeamTech, kleine Stromversorgung mit 2 autarken, überwachten CGL+ Lichtköpfen, 3 Stunden Notlichtdauer mit eFocus (enge und breite Ausleuchtung, vom Benutzer programmiert), 500 Lumen, Schutzart IP65, Isolationsklasse II.

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BeamTech SC Zubehör - Ballschutzkorb
Katalognummer
BT2SL-D3CGL
Produkt Länge/Tiefe
466 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
1.36 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5205050909944

Produktspezifikationen

Batteriespannung
6.4 V
Akkuqualität
Lithium-Ionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Schutzklasse
II
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP65
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Anzeigetyp
Nicht zutreffend
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentrabatteriesystem)
Stromversorgungssystem
Einzelbatterie
Spannungsart
AC
Scheinleistung bei Netzbetrieb
2 VA
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
0.7 W
Leistungsfaktor
0.33
Verkabelungssystem
Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalterverbindung
True
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
1.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
0.7 W
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C
70000 hour
Vorschaltgerätetyp
Nicht erforderlich
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
50 °C
Nennbetriebsdauer - min.
3 hour
Nennbetriebsdauer - max.
3 hour
Autonomie
3 Stunden
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
Montagemethode
Wandaufbau/Deckenaufbau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff transparent
Etikettentyp
Sonstiges
Piktogramm enthalten
False
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
500 lm
Farbtemperatur - max.
7040 °C
Farbtemperatur - min.
6020 °C
Lichtverteiler
Refraktorlinse
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Flucht- und Rettungswegausleuchtung
Lichtfarbe
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Anzahl der Lichtköpfe
2
Geeignet für viele Lampen
2
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
2,5 mm²
Prüfsystem
CGLine+
Mit Fernbedienung
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.