Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BXS32

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 32 A, 440 V AC, 26 x 100 mm, gL/gG

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
BXS32
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
78.5 mm
Produktgewicht
64.6 g
Einhaltung(en)
CE
EAN
5027590493130

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
440 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
für SASIL-Sicherungslastschalter
Anschlusstechnik
Verschraubt
Sicherungstyp
BXS

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.