Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C10G6
Modellcode: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 6A GG 500V AC

Eaton Bussmann Series – 10 x 38 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 6 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CHM-Kapseltrenner

Listenpreis EUR1.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C10G6
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
8.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAN
5027590493567
UPC
051712754248
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 6A GG 500V AC

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
CHM-Kapseltrenner

Elektrische Daten

Stromstärkewert
6 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren