Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 10 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH14-Modularen Sicherungshalter
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
C14M10
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
| Produkthöhe |
14.3 mm
|
| Produktbreite |
14.3 mm
|
| Produktgewicht |
20.5 g
|
| Einhaltung(en) |
GoST-R
RoHS-konform CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
| EAN |
5027590494342
|
| UPC |
051712754675
|
| Modellcode |
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 10A AM 690V AC
|
| Geeignet für |
CH14 Modularer Sicherungshalter
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Betriebsklasse |
aM (Schaltanlagenschutz)
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Spannungsart |
AC
|