Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C14NL

Eaton Bussmann series Neutralleiter in einem CH14 Modularen Sicherungshalter

Listenpreis EUR2.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C14NL
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
14.3 mm
Produktbreite
14.3 mm
Produktgewicht
10.5 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
EAN
5027590495035
UPC
051712589925
Modellcode
SOLID NEUTRAL LINK 14X51

Produktspezifikationen

Anwendung
für 14 x 51 mm Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.