Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C22G25
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 25A GG 690V AC

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 25 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

Listenpreis EUR4.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22G25
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
22.2 mm
Produktbreite
22.2 mm
Produktgewicht
53.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAN
5027590495370
UPC
051712754453
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 25A GG 690V AC

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
CH22 Modularer Sicherungshalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren