Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CBA4300Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, 3/4" NPT, Type A

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA4300Y
Product Length/Depth
13 mm
Product Height
26.67 mm
Product Width
26.67 mm
Product Weight
0.049 kg
EAN
5056039095789

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
3/4"
Thread type
NPT

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.