Eaton 9SX Zubehör, EBM-Kabeladapter 9SX auf 9130 48 V, Tower
| Produktname |
Eaton 9SX Zubehör, EBM-Kabel
|
| Katalognummer |
CBLADAPT48T
|
| Produkt Länge/Tiefe |
290 mm
|
| Produkthöhe |
160 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
0.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Zertifikat(e) |
CE
|
| UPC |
786689055370
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nein
|
| Zubehörtyp |
Kabelsatz
|
| Benutzt mit |
9SX, 9130
|