Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CGBS2014

Eaton Crouse-Hinds series CGBS portable cord connector, Non-armoured cable, Steel, Outer sheath min/max: 0.375-0.500", Explosionproof, 3/4" NPT

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGBS portable cord connector
Catalog Number
CGBS2014
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.45 lb
UPC
782274142500

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
Non-armoured
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Steel
Gland type
Portable cord connector
Outer sheath (min/max)
0.375-0.500"
Protection type
Explosion-proof
Thread Size
3/4"
Thread type
NPT

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.