Eatons Bussmann Series 2-poliger Modularer Sicherungshalter, ausgelegt für 690 V AC/1000 V DCI (IEC), 700 V AC (UL), 125 A (IEC), 100 A (UL), mit einer Neon-Anzeige, geeignet für 22 x 58 mm zylindrische Sicherungen
| Produktname |
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
CH222DIU
|
| Produkt Länge/Tiefe |
71 mm
|
| Produkthöhe |
102 mm
|
| Produktbreite |
123 mm
|
| Produktgewicht |
278 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
| EAN |
5027590497053
|
| UPC |
051712685382
|
| Modellcode |
2P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder
|
| Zubehör |
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH22-CTP IP20 Schutz Zubehör
|
| Sicherungsgröße |
22 x 58 mm
|
| Sicherungstyp |
C22G
C22M |
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
|
| Nennspannung bei DC |
1000 V DC (IEC)
|
| Anwendung |
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
|
| Einbautiefe |
51.5 mm
|
| Schutzart |
IP20
|
| Ausstattung: |
Neon-Kennmelder
|
| Abschließbar |
Ja
|
| Montageart |
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben |
| Polzahl |
2-polig
|
| Optische Defektanzeige |
Ja
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|