Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CHCC2DU

Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder, 48 Vdc, 30 A, Two-pole

Listenpreis EUR18.15

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder
Catalog Number
CHCC2DU
Product Length/Depth
1.38 in
Product Height
2.91 in
Product Width
3.28 in
Product Weight
0.22 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer
UPC
051712362672

Bemessungswerte

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
48 Vdc

Geräteangaben

Number of poles
Two-pole
Operating temperature - max
120 °C
Operating temperature - min
-20 °C

Allgemeine Informationen

Class
Class CC
Used with
For use with KTK-R, LP-CC and FNQ-R Class CC fuse

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.