Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CHG1

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG1
Product Length/Depth
1.53 in
Product Height
1.22 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
UPC
662277008280

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.