Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CHPV2U

Eaton Bussmann series CHPV photovoltaic fuse block, 1000 Vdc, 30A, Modular, Two-pole - CHPV2U

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series CHPV photovoltaic fuse holder
Catalog Number
CHPV2U
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
104.833 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
EAN
51712362733
UPC
051712362733

Produktspezifikationen

Amperage Rating
30 A
Number of poles
Two-pole
Operating temperature - max
120 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Voltage rating
1000 Vdc
Type
Modular

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.