Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

CP632WH

Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen. Kunststoffüberzug, weiß, 632

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
CP632WH
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.022 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
5010826130015
Modellcode
CP632WH

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Oberflächenausführung
Matt
Weiß
Typ
  • Copa
  • Abdeckplatten – Optionen
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Farbe
Weiß
Materialqualität
Duroplast
Farbe der Oberflächenausführung
Weiß
Bohrlochöffnungsdurchmesser
0 mm
Einbauhöhe
86 mm
Einbaubreite
148 mm
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl Einheiten (horizontal)
0
Anzahl Einheiten (vertikal)
0
RAL-Nummer (Akin)
0
Befestigungsart
einrasten
Einbaulage
Horizontal
Geeignet für
Einbauinstallation
Unterputzmontage
Anzahl der Abgleichungen
2
0
Schutzart
IP3X
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Tiefe der Frontplatte
5,7 mm
Material Frontplatte
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
147 mm x 87 mm
Material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.