Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CPS16-CC

Eaton Crouse-Hinds series MTL CPS backplane, Conformal coating, Surface or DIN rail mount, 21-35 Vdc, Plug-in connectors, Screw-clamp, 2.5mm2, 16-way

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL CPS backplane
Catalog Number
CPS16-CC
Product Length/Depth
285 mm
Product Height
175 mm
Product Weight
419 g
EAN
5056891311119

Produktspezifikationen

Type
16-way
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Rated Supply Voltage DC
21-35 Vdc
Electrical Connection
Plug-in connectors
Connection Safe Area
Screw-clamp
Material
Conformal coating
Terminal Capacity
2.5mm2
Mounting Method
Surface
DIN rail

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.