Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

D0-SFH
SPECIAL HOLDER FOR D0 FUSES

Adapter, Niederspannung, D0, IEC

Listenpreis EUR0.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Sonderhalter, Niederspannung
Katalognummer
D0-SFH
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC
EAN
5027590497688
Modellcode
SPECIAL HOLDER FOR D0 FUSES

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adapter

Produktspezifikationen

Anwendung
für D0 Sicherungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.