Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DBU100404

Eaton Crouse-Hinds series Redapt DB-U adaptor, End 1: M20 Metric, End 2: M20 Metric, Male, Female, Insulated, Brass, Unplated

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Redapt DB-U adaptor
Catalog Number
DBU100404
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
42.164 mm
Product Width
42.164 mm
Product Weight
0.195 kg
EAN
5056009992629

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP67
IP68
Type
Standard
Material
Brass
End 1 Size
M20
End 1 Type
Metric
End 2 Size
M20
End 2 Type
Metric
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Insulated
Plating
Unplated
Shape
Standard

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.