Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

E22B1

Eaton E22 pushbutton contact block, 22.5 mm, 1NC, Non-metallic Heavy-Duty

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton E22 pushbutton contact block
Catalog Number
E22B1
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
IEC 947-5-1 MTTA
UL 508
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Marked with Direct Opening Action (DOA) Symbol per IEC 60947-5-1 (Annex K) and NEMA ICS 5 (Part 6)
UPC
782113466811

Produktspezifikationen

Type
22.5 mm, Non-metallic Heavy-Duty
Contact configuration
1 NC
Series
E22

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.