Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EABX36

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAB conduit outlet box with cover, 3" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, X shape, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAB conduit outlet box with cover
Catalog Number
EABX36
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
5.56 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
4.4 lb
UPC
782274248806

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
3"
Trade size
1"
Shape
X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.