Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EAHC2702

Eaton Crouse-Hinds series EAHC fixture hanger, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 3/4", Threaded hub type

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EAHC fixture hanger
Catalog Number
EAHC2702
Product Length/Depth
5 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
3.5 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30
UPC
782274249209

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Threaded hub
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
3/4"
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.