Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECGJH1024

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 24" flexible length, Male connections both ends, Stainless steel, 4" trade size

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH1024
Product Length/Depth
33.25 in
Product Height
4.94 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
1 lb
UPC
782274275246

Zertifizierungen und Konformität

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III

Produktspezifikationen

Gender
Male connections both ends
Flexible length
24"
Trade size
4"
Material
Stainless steel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.