Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECLK636

Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling, 36" flexible length, Male connection one end, female connection one end, Forged brass, 2" trade size

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling
Catalog Number
ECLK636
Product Length/Depth
42.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
28 lb
UPC
782274744926

Zertifizierungen und Konformität

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III

Produktspezifikationen

Gender
Male connection one end, female connection one end
Flexible length
36"
Trade size
2"
Material
Forged brass

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.